Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248298
Z-FW/003

Componenti per la distribuzione Eaton. Modulo di controllo a distanza, max. 400V-CA, 0,03A, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Automatic restarting device
Sigla catalogo
248298
EAN
4015082482985
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-FW/003

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Moduli di controllo a distanza

Dati tecnici - elettrici

Tipo di tensione
CA
Corrente di guasto nominale
0.03 A

Dati tecnici - meccanici

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Larghezza di montaggio
0.5
Installazione dispositivo
interruttore differenziale
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FI

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.02 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0.02 W

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Modulo di controllo a distanza
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessori
Dispositivi supplementari richiesti
unità di monitoraggio
Funzioni
con auto test per funzione corrente differenziale
comando a distanza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.