Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248301
Z-FW/050

Componenti per la distribuzione Eaton. Modulo di controllo a distanza, max. 400V-CA, 0,5A, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248301
EAN
4015082483012
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-FW/050

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Modulo di controllo a distanza
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Moduli di controllo a distanza
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0.02 W
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FI
Dispositivi supplementari richiesti
unità di monitoraggio
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.02 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente di guasto nominale
0.5 A
Tipo di tensione
CA
Funzioni
con auto test per funzione corrente differenziale
comando a distanza
Installazione dispositivo
interruttore differenziale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.