Eaton xPole - Pulsante Z-T, 400 V, 16 A, 3 NA, 1 NC, nero, IP40
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-T pushbutton
|
| Sigla catalogo |
248330
|
| EAN |
4015082483302
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.085 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-T/3S1O
|
| Corrente di manovra |
16 A
|
| Tensione di manovra |
400 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Portalampada |
Altro
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Colore attuatore |
Nero
|