Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248335
Z-S/4S

Eaton xPole - Interruttore di comando Z-S, p14 S16A, 230 V, 20 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248335
EAN
4015082483357
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-S/4S

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Numero di poli
Quattro poli
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di comando
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Portalampada
Altro
Profondità interna
80 mm
Valori nominali amperaggio
20 A
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Grado di protezione
IP40
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
4
Iscrizione
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Capacità di interruzione nominale
0,02 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.