Eaton xPole - Interruttore di comando Z-S, p12 S, 2 N/C, 16A, 230 V, 20kA
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248337
|
| EAN |
4015082483371
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.086 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-S/SSOO
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di comando
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Portalampada |
Altro
|
| Profondità interna |
80 mm
|
| Valori nominali amperaggio |
20 A
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Iscrizione |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Capacità di interruzione nominale |
0,02 kA
|