Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248345
Z-S/WM

Eaton xPole - Interruttore Pulsante a 3 posizioni I-0-II Z-SW, p11 CO, 16A, 230 V, 20 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248345
EAN
4015082483456
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-S/WM

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Numero di poli
Unipolare
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Commutatore a due vie
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Portalampada
Altro
Profondità interna
80 mm
Valori nominali amperaggio
20 A
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Grado di protezione
IP40
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Iscrizione
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Capacità di interruzione nominale
0,02 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.