Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248399
Z-MS-16/2

Z-MS-16/2. Interruttore di protezione del motore, 10-16A, 2p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248399
EAN
4015082483999
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.244 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-16/2

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Maniglia rotativa
Tecnica di spegnimento
magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
160 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
208 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
160 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3 W
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
16 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
10 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC
10 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
16 A
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6 W
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Numero di poli
2 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.