Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 0,16-0,25A, 3p
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248403
|
| EAN |
4015082484033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.366 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-MS-0,25/3
|
| Tipo attuatore |
Leva a bilanciere
|
| Tecnica di spegnimento |
Magnetico
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min |
2 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max |
2.6 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min |
2 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
2.63 W
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
0.25 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.16 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
0.06 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0.25 A
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC |
10 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
0.25 A
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dotato di: |
Protezione termica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
7,9 W
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio completo in custodia
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Numero di poli |
3 poli
|