Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248406
Z-MS-1,0/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 0, 63-1A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248406
EAN
4015082484064
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.366 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-1,0/3

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
10 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
13 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
10 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.63 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
0.25 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC
10 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1 A
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,5 W
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto