Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248407
Z-MS-1,6/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 1-1,6A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248407
EAN
4015082484071
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.366 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-1,6/3

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Maniglia rotativa
Tecnica di spegnimento
magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
16 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
21 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.8 W
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1.6 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
0.55 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.6 A
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC
10 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1.6 A
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,4 W
Costruzione del dispositivo
apparecchio completo nella cassa
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto