Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248409
Codice del modello: Z-MS-4,0/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 2,5-4A, 3p

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248409
EAN
4015082484095
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.366 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-4,0/3

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
40 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
52 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
40 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.97 W
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2.5 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC
10 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,9 W
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo nella cassa
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto