Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248410
Codice del modello: Z-MS-6,3/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 4-6, 3A, 3 p

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248410
EAN
4015082484101
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.366 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-6,3/3

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
63 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
82 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
63 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2.53 W
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6.3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
2.2 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6.3 A
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito a 400 VAC
10 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
6.3 A
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,6 W
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto