Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248434
Z-NHK

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248434
EAN
4015082484347
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E257181)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number DIHS, DIHS7)
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-NHK

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Contatto di segnalazione sgancio
Accessori
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessorio per interruttore differenziale puro
Tensione nominale
230 V AC
Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto di segnale di sgancio
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IP40
IP20 (IEC)
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2,5 kV
Metodo di montaggio
Per il montaggio a destra per: FI
Per il montaggio a sinistra per: LS, FI/LS
applicabile da sinistra a FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA…
Dispositivi supplementari richiesti
Interruttore di segnalazione
Fusibile di backup consentito - max
6 A gL
Protezione morsetti
Protezione contro i contatti accidentali secondo BGV A3
Tipo di morsetto
Morsetti a mantello
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
2 A
Larghezza custodia
80 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Corrente di cortocircuito condizionale nom. (Iq) con 6 fusibili di backup
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 VAC
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Funzione contatti
2 C/O
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Ampiezza supporto
8,8 mm (0,5 unità di spazio)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Corrente di commutazione nominale
4 A
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
4 A
Tensione nominale per contatto - min
5 VDC
Corrente nominale di esercizio
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-12)
0.5 A (110 V DC-13)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.