Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248437
ZP-NHK

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per PLS, codice postale, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248437
EAN
4015082484378
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL Listed
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
ZP-NHK

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Contatti ausiliari
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto di segnale di sgancio
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: LS, FI/LS
Dispositivi supplementari richiesti
Interruttore di segnalazione
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Corrente di commutazione nominale
4 A
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
4 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.