Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248440
Z-LHK

Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per PLHT/AZ, 1NA+1NC, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248440
EAN
4015082484408
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-LHK

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Contatti ausiliari
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatti ausiliari
Metodo di montaggio
Per il montaggio a destra per: AZ, PLHT
Dispositivi supplementari richiesti
Contatto ausiliario
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Contatto ausiliario
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
6 A
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
8 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.