Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248441
Codice del modello: Z-LHASA/24

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, fino a 125 A, 12-60 V, 1,5 HP

General specifications

Nome prodotto
Eaton Shunt trip
Sigla catalogo
248441
EAN
4015082484415
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
39.1 mm
Peso prodotto
0.159 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-LHASA/24

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sganciatore a lancio di corrente
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: AZ
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
1.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Installazione dispositivo
Interruttore magnetotermico (MCB)
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Corrente di commutazione nominale
18 A
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
14 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.