Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, 12-60 V, 1,5 HP
| Nome prodotto |
Eaton Shunt trip
|
| Sigla catalogo |
248444
|
| EAN |
4015082484446
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
39.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.158 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
Z-BHASA/24
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
sganciatore a lancio di corrente
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max |
7 A
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Larghezza di montaggio |
1.5
|
| Installazione dispositivo |
Interruttore magnetotermico (MCB)
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Metodo di montaggio |
Puó essere montato da sinistra Interrutt. autom. di corrente residua montabile
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Utilizzato con |
Sganciatore a lancio di corrente
Accessorio per interruttore differenziale puro Accessori |
| Dispositivi supplementari richiesti |
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
|
| Funzioni |
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
|