Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248445
Z-BHASA/230

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, 110-415 V, 1,5 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248445
EAN
4015082484453
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
39.1 mm
Peso prodotto
0.157 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-BHASA/230

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sganciatore a lancio di corrente
Accessori
Accessorio per interruttore differenziale puro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente
Metodo di montaggio
Puó essere montato da sinistra Interrutt. autom. di corrente residua montabile
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
1.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
AC/CC
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Installazione dispositivo
Interruttore magnetotermico (MCB)
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
1.7 A
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
3.4 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.