Interruttore magnetotermico differenziale/modulare, 20 A, 300 mA, caratteristica di intervento interruttore automatico miniaturizzato di tipo D, 1 polo+N, caratteristica di intervento interruttore automatico a corrente residua: A. PKDM-20/1N/D/03-A
| Nome prodotto |
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
|
| Sigla catalogo |
248788
|
| EAN |
4015082487881
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.225 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PKDM-20/1N/D/03-A
|
| Tensione nominale |
230 V
|
| Capacità corrente di sovratensione |
0.25 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Gamma prodotti |
PKDM
|
| Corrente nominale |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Dissipazione statica non dipendente da corrente |
0 W
|
| Caratteristica d'intervento |
D
|
| Profondità interna |
69.5 mm
|
| Classe di limitazione della corrente |
3
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Valori nominali corrente di guasto |
0.3 A
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Capacità di interruzione nominale |
10 kA
|
| Funzione di base |
Interruttore magnetotermico-differenziali
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
5,4 W
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Intervento |
Intervento non ritardato
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Caratteristica di rilascio |
D
|
| Tipo di sensibilità |
Tipo A, sensibile a corrente unidirezionale pulsante
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Numero di poli |
Polo singolo + N
|
| Tipo |
RCBO
|