Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

248796
Codice del modello: PKDM-25/1N/C/03-A

Interruttore magnetotermico differenziale/modulare, 25 A, 300 mA, caratteristica di intervento interruttore automatico miniaturizzato di tipo C, 1 polo+N, caratteristica di intervento interruttore automatico a corrente residua: A. PKDM-25/1N/C/03-A

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
248796
EAN
4015082487966
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.225 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKDM-25/1N/C/03-A

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale
230 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro
Gamma prodotti
PKDM
Corrente nominale
25 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Caratteristica d'intervento
C
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Valori nominali corrente di guasto
0.3 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5 W
Grado di protezione
IP20
Intervento
Intervento non ritardato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
C
Tipo di sensibilità
Tipo A, sensibile a corrente unidirezionale pulsante
Classificazione frequenza
50 Hz
Numero di poli
Polo singolo + N
Tipo
RCBO

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.