Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248852
Codice del modello: Z-SCH230/40-40

Contattore modulare Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 4 NA, 40 A, 3 HP

General specifications

Nome prodotto
Contattore Z-SCH Eaton
Sigla catalogo
248852
EAN
4015082488529
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
Z-SCH230/40-40

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Caratteristiche
Accessoriabile
Grado di protezione
IP40
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
14,6 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Carico lampade a incandescenza Multiriga
5520 W
Carico lampada fluorescente - max
2610 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
5336 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
2088 VA
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
4
Numero di distanziali modulari
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Categoria utility
1
Tensione nominale (eccitazione) - max
253 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
195.5 V
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
CA
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto