Contattore modulare Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 3 NA + 1 NC, 63 A, 3 HP
| Nome prodotto |
Contattore Z-SCH Eaton
|
| Sigla catalogo |
248858
|
| EAN |
4015082488581
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
52.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.36 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SCH230/63-31
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
23,6 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
7740 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
4060 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
8120 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
2668 VA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
440 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - max |
253 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - min |
195.5 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Numero di distanziali modulari |
3
|
| Categoria utility |
1
|
| Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|