Calotta sigillabile Eaton Z-SCH, 3HP
| Nome prodotto |
Contattore Z-SCH Eaton
|
| Sigla catalogo |
248861
|
| EAN |
4015082488611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
52.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SCHAK-3TE
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
|
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Grado di protezione |
IK00
IP21 |
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Colore |
Altro
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Tipo di fissaggio |
bloccare in posizione
|
| Utilizzo |
Interruttore/tasto
|
| Numero RAL (Akin) |
9010
|
| Stampa/indicazione |
Senza stampa
Nessuno |
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Altro
|