Eaton xPole - Interruttore rotante Z-DS, 2p, OFF, 0 - 1
| Nome prodotto |
Eaton xPole - Z-DS rotary switch
|
| Sigla catalogo |
248872
|
| EAN |
4015082488727
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
78.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DSA2-01
|
| Iscrizione |
Altro
|
| Valori nominali amperaggio |
20 A
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
0,5 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Capacità di interruzione nominale |
0,02 kA
|
| Tensione nominale - min |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Portalampada |
Altro
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di spegnimento
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|