Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248875
Z-DSU2-102

Eaton xPole - Interruttore rotativo Z-DS, 2p, UM, 1 - 0 - 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248875
EAN
4015082488758
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
78.5 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DSU2-102

Caratteristiche prodotto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Tensione nominale - min
440 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Numero di poli
2 poli
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Commutatore a due vie
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Portalampada
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Profondità interna
60 mm
Valori nominali amperaggio
20 A
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Grado di protezione
IP20
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Iscrizione
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Capacità di interruzione nominale
0,02 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto