Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248949
Z-DST

Componenti per la distribuzione Eaton. Distanziale, 0,5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248949
EAN
4015082489496
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DST

Caratteristiche prodotto

Tipo di tensione
AC/CC
Funzioni
Altro
Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Larghezza di montaggio
0.5 TE
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Installazione dispositivo
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.