Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24ADIHA10
24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 10 A, 24 kV, 12 kA, 50.8 x 565, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24ADIHA10
EAN
5027590468732
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
3100 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
BS
Codice modello
24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
12 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
7,2 x 101
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
173 ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto