Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24AFIHA20
24KV 20AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 20 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24AFIHA20
EAN
5027590078566
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
6100 g
Conformità
BS 2692-1
Codice modello
24KV 20AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
16 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto