Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 40 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
24AFIHA40
|
| EAN |
5027590037723
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
565 mm
|
| Altezza prodotto |
76.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
76.2 mm
|
| Peso prodotto |
6100 g
|
| Certificazione/i |
BS 2692-1
|
| Codice modello |
24KV 40AMP 3"" AIR 'A' FUSE
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili A3354730
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
16 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Pre arc (I2T) |
1,2 x 103
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
46,5 ohm
|
| Tensione nominale |
24 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
76,2 x 565 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|