Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24AFIHA50
24KV 50AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 50 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24AFIHA50
EAN
5027590037730
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
6100 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
24KV 50AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
16 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
2,4x 103
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
33,2 ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto