Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 90 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
24AFIHA90
|
| EAN |
5027590037761
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
565 mm
|
| Altezza prodotto |
76.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
76.2 mm
|
| Peso prodotto |
6100 g
|
| Certificazione/i |
BS 2692-1
|
| Codice modello |
24KV 90AMP 3"" 'A' AIR FUSE
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili A3354730
|
| Valore nominale intensità di corrente |
90 A
|
| Potere di apertura |
16 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Pre arc (I2T) |
7,2 x 103
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
14,7 ohm
|
| Tensione nominale |
24 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
76,2 x 565 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|