Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24CAV2
Codice del modello: 24KV 2A 13""FUSE

Fusibile per trasformatore ausiliario in media tensione della serie Bussmann di Eaton, cartuccia fusibile VT, media tensione, 2 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm,, back-up, protezione trasformatori ausiliari, 2 A, capacità d’intervento 40K A, Inst Air, r, Back-up, IEC, AC, Classe di back-up, fissaggio a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
Sigla catalogo
24CAV2
EAN
5027590468848
UPC
051712832915
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
1000 g
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
24KV 2A 13""FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
40 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Resistenza
2,54 Ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione dei trasformatori ausiliari
Dimensione fusibile
340 x 41,3 mm
340 x 41 mm
Standard
IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.