Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, back-up, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
|
| Sigla catalogo |
24CAV3
|
| EAN |
5027590468862
|
| UPC |
051712656689
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41.3 mm
|
| Altezza prodotto |
41.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
340 mm
|
| Peso prodotto |
1000 g
|
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Codice modello |
24KV 3A 13""FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Potere di apertura |
40 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Resistenza |
1,43 Ohm
|
| Tensione nominale |
24 kV
|
| Applicazione |
Protezione dei trasformatori ausiliari
|
| Dimensione fusibile |
340 x 41,3 mm
|
| Standard |
IEC
|