Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24FDIHA16
24KV 16AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Cartuccia fusibile, Media tensione, 16 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, area intera, BS, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24FDIHA16
EAN
5027590468909
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
2731.667 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
24KV 16AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Gamma completa
Pre arc (I2T)
1,1 x 103
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
103 Ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto