Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24FDIHA5
24KV 5AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Cartuccia fusibile, Media tensione, 5 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, area intera, BS, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24FDIHA5
EAN
5027590468947
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
2724.667 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
24KV 5AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Gamma completa
Pre arc (I2T)
5,9 x 101
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
412 ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto