Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24FDMSJ16
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Serie Eaton Bussmann fusibile di media tensione su guida DIN, Media tensione, DIN fuse, 16 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, full-range, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
24FDMSJ16
EAN
5027590468978
UPC
051712844338
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
53.5 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
2200 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Gamma completa
Pre arc (I2T)
8,2 x 100
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
118 Ohm
Tensione nominale
24 kV
Perdite di potenza (W)
39 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
51 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto