Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24FFMSJ25
24KV 25Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione, 25 A, 24 kV, 35,5 kA, 76 x 442 mm, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
24FFMSJ25
EAN
5027590038119
UPC
051712832939
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
4500 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Codice modello
24KV 25Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Gamma completa
Pre arc (I2T)
3,4 x 1000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
58,6 Ohm
Tensione nominale
24 kV
Perdite di potenza (W)
47 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto