Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24TFMEJ100
24KV 100Amp 3"" 'J' DIN Fuse

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 100 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, backup, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
24TFMEJ100
EAN
5027590261135
UPC
051712186384
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
5100 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
UL
VDE
Codice modello
24KV 100Amp 3"" 'J' DIN Fuse

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
63 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
2,8 x 10000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
18 Ohm
Tensione nominale
24 kV
Perdite di potenza (W)
400 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto