Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24TFMEJ80
Codice del modello: 24KV 80A 3""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile su guida DIN, Media tensione, 80 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, backup, DIN, con attuatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
24TFMEJ80
EAN
5027590245890
UPC
051712186377
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
5100 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
UL
VDE
Codice modello
24KV 80A 3""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
50 kA
Classe
Classe back-up
Pre arc (I2T)
7,9 x 1000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
15.7 Ohm
Tensione nominale
24 kV
Perdite di potenza (W)
153 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.