Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 63 A, AC 24 kV, 2,5", 64 x 442 mm, backup, DIN, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
|
| Sigla catalogo |
24THMEJ63
|
| EAN |
5027590245883
|
| UPC |
051712186360
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
442 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
3368 g
|
| Conformità |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Certificazione/i |
UL
VDE |
| Codice modello |
24KV 63A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Pre arc (I2T) |
4,3 x 1000
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
21,1 Ohm
|
| Tensione nominale |
24 kV
|
| Perdite di potenza (W) |
127 W
|
| Applicazione |
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
DIN
|