Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

250BMT

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 240 V, BS88, 39 x 84 mm, aR, BS

General specifications

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
250BMT
EAN
5027590469333
Lunghezza/profondità del prodotto
82.6 mm
Altezza prodotto
38.7 mm
Larghezza prodotto
38.7 mm
Peso prodotto
220 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
240 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
57 mm
Dimensioni di fissaggio
M12
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
28 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
BMT
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto