Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

250CFM

Cartuccia fusibile, extra rapido, 250 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
250CFM
EAN
5027590039215
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
228 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
250 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
450 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
110 mm
Dimensioni di fissaggio
M10
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
20500
Perdite di potenza (W)
48 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Pre arc (I2T)
5200
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
CFM
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto