Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

250G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
250G
UPC
662277004428
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.07 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.