Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 250 A, AC 660 V, 49 x 120 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
250N15
|
| EAN |
5027590039413
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
54 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
136 mm
|
| Peso prodotto |
460 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Industriale
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 100 mm
|
| Dotato di: |
Terminali con fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
N15
|