Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

250P11C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 250 A, AC 600 V, DC 250 V, HRC tipo II, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, Limitazione di corrente

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
250P11C
EAN
5027590039444
UPC
051712564731
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
657 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
200 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Connessione
Terminali a coltello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.