Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

250RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 250A, None, Fuse, Class C gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
250RC
EAN
5027590089500
UPC
051712565592
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
80 kAIC
Class
Class C gL/gG

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.