Eaton Moeller® series albero e prolunga interblocco, L=25mm, per T0/P3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Prolunga interblocco e asse
|
| Sigla catalogo |
254546
|
| EAN |
4015082545468
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
Quando si ordina con unità base
|
| Codice modello |
+ZAV(X1)+ZVV(X1)-T0/P3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Prolunga a 25 mm
|
| Funzioni |
Prolunga interblocco
Albero di prolunga |
| Lunghezza albero |
25 mm
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
T5-…/V…
T5B-…/V... |