Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

254549
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3

Eaton Moeller® series albero e prolunga interblocco, L=100mm, per T0/P3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Prolunga interblocco e asse
Sigla catalogo
254549
EAN
4015082545499
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Quando si ordina con unità base
Codice modello
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Prolunga a 100 mm (4 x 25 mm)
Funzioni
Prolunga interblocco
Albero di prolunga

Informazioni generali

Lunghezza albero
100 mm
Tipo
  • Elementi interblocco
  • Albero di prolunga
Utilizzato con
T5B-…/V...
T5-…/V…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.