Eaton Moeller® series pulsante di rilascio M22, azzurro, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di sbloccoo M22
|
| Sigla catalogo |
254833
|
| EAN |
4015082548339
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 012528 CE UL UL 508 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
M22-DZ-B
|
| Colore attuatore |
Blu
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67 |
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
ZB32
ZB65 Z5 ZE ZB12 ZW7... ZB150 |