Eaton Moeller® series pulsante di rilascio M22, senza targhetta
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di sbloccoo M22
|
| Sigla catalogo |
254835
|
| EAN |
4015082548353
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL CSA UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 |
| Codice modello |
M22-DZ-X
|
| Colore attuatore |
Altri
|
| Funzione attuatore |
tattile
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
ZB32
ZB65 ZB150 ZE ZB12 ZW7... Z5 |